(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,980円
税込単価
7,678円

型式:EA712A-32,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル照...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照度計
  • 測定項目:
    温度 / 照度
  • 電源:
    単4乾電池×3本(付属)
  • サイズ:
    56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm
  • 重量:
    84g(電池含まず)
  • 分解能:
    照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)/温度:0.1
  • メーカー型番:
    CHE-LT1
  • 測定範囲:
    照度:0lx~200KLux、温度:-20℃~60℃
  • メーカー:
    サンワサプライ
  • バッテリー寿命:
    60時間
  • 動作条件:
    温度:-20~60℃、湿度:10~90%

型番

EA712A-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA712A-32

1個

6,980( 7,678円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA712A-32,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル照度計(気温測定機能付)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32の型番EA712A-32のページです。
型番EA712A-32に関する仕様情報を記載しております。

デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました