(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル照度計EA712A-41

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル照度計EA712A-41

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
93,170円 87,048円
税込単価
102,487円 95,753円

型式:EA712A-41,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル照...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照度計
  • 測定項目:
    照度
  • 付属品:
    専用ソフトケース、乾電池、USBケーブル、照度プローブ(0635 0551)、出荷検査書
  • 電源:
    単3電池(1.5V)×3本(付属)
  • サイズ:
    本体:65×32×154(H)mm、プローブ:55×22×110(H)mm
  • 材質:
    プラスティック
  • 重量:
    250g
  • 色:
    黒/オレンジ
  • ケーブル長:
    1.4m(プローブ)
  • 分解能:
    0.1lux(<10000)、1lux(>10000)
  • 電池寿命:
    約12時間
  • メーカー型番:
    0563 4402 (testo 440)
  • インターフェイス:
    Bluetooth、USB
  • 動作温度:
    本体:-20~50℃、プローブ:0~50℃
  • 保管温度:
    -20~50℃
  • 測定範囲:
    0~100000lux、0~9300ftc
  • 精度:
    DIN 13032-1 Appendix B標準分光視感効率V(λ)からの外れ(f1)=6%f2=5%=斜入光特性/DIN 5032-7精度:ClassC
  • メーカー:
    テストー(testo)

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

型番

EA712A-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA712A-41

1個

93,170円

87,048

( 95,753円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA712A-41,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル照度計

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル照度計EA712A-41の型番EA712A-41のページです。
型番EA712A-41に関する仕様情報を記載しております。

デジタル照度計EA712A-41のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました