(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4P・6P・8P圧着ペンチ(モジュラー用)EA538KR-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4P・6P・8P圧着ペンチ(モジュラー用)EA538KR-51

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,860円
税込単価
29,546円

型式:EA538KR-51,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:4...

詳細情報を確認する

  • 手動・油圧:
    手動
  • 適応端子:
    モジュラープラグ
  • 対応コネクタ:
    RJ45・RJ11・RJ12・RJ10・RJ9
  • 全長(mm):
    200
  • 型番:
    624 080 3
  • 能力:
    8P・6P・4P
  • メーカー:
    RENNSTEIG(レンシュタイグ)

型番

EA538KR-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA538KR-51

1個

26,860( 29,546円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA538KR-51,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:4P・6P・8P    圧着ペンチ(モジュラー用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4P・6P・8P圧着ペンチ(モジュラー用)EA538KR-51の型番EA538KR-51のページです。
型番EA538KR-51に関する仕様情報を記載しております。

4P・6P・8P圧着ペンチ(モジュラー用)EA538KR-51のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました