(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.08-16.0mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538KR-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.08-16.0mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538KR-2A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,580円
税込単価
35,838円

型式:EA538KR-2A,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0...

詳細情報を確認する

  • 手動・油圧:
    手動
  • 適応端子:
    特殊形状
  • 重量(kg):
    0.4
  • 全長(mm):
    180
  • 圧着範囲(m㎡):
    0.08~16.0
  • 型番:
    610 286 3
  • メーカー:
    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
  • 適合端子:
    フェルール端子
  • 圧着形状:
    六角

型番

EA538KR-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA538KR-2A

1個

32,580( 35,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA538KR-2A,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.08-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.08-16.0mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538KR-2Aの型番EA538KR-2Aのページです。
型番EA538KR-2Aに関する仕様情報を記載しております。

0.08-16.0mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538KR-2Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました