(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチ環境計測器セットEA743AK-100A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチ環境計測器セットEA743AK-100A

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
154,710円 145,365円
税込単価
170,181円 159,902円

型式:EA743AK-100A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:マル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 測定風速範囲(m/s):
    0~50
  • 分解能(m/s):
    0.01
  • 測定項目:
    風速 / 温度 / 湿度 / 圧力
  • 詳細タイプ:
    マルチ環境計測器セット
  • 電源:
    単3乾電池×3本(付属)、ACアダプタ(別売)
  • サイズ:
    計測器:154×65×32mm、プローブ:780×50×40mm
  • 材質:
    計測器:樹脂、プローブ:ABS、スチール
  • 重量:
    計測器:250g、プローブ:405g
  • ケーブル長:
    1.4m
  • 分解能:
    温度:0.1℃、湿度:0.1%rH、絶対圧:0.1hPa
  • メーカー型番:
    0560 4401(testo 440)+0635 1572
  • 動作温度:
    計測器:-20~+50℃、プローブ:-5~+50℃
  • 保管温度:
    計測器:-20~+50℃、プローブ:-20~+60℃
  • 測定範囲:
    温度:-20℃~+70℃、湿度:5~95%rh、絶対圧:+700~+1100hPa
  • 精度:
    風速:±(0.03m/s+測定値の4%)(0~20m/s)、±(0.5 m/s+測定値の5%)(20.01~30m/s)、温度:±0.5℃ (0~+70℃)、±0.8℃ (-20~0℃)、湿度:±3%rH (10~35%rH)、±2%rH (35~65%rH)、±3%rH (65~90%rH)、±5(その他の範囲)、±0.06%rH/K(k=1)、絶対圧:±3.0hPa
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • プローブシャフト長さ:
    230mm
  • 温度係数:
    type(k=1) ±0.06%RH/K
  • プローブシャフト直径:
    9mm
  • 伸縮時ロッド装着時のプローブヘッド寸法:
    伸長:1000mm、ハンドル先端から伸縮式ロッドを取り付けたプローブヘッド先端までのプローブ長さ:800mm

型番

EA743AK-100A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA743AK-100A

1個

154,710円

145,365

( 159,902円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA743AK-100A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:マルチ環境計測器セット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器セットEA743AK-100Aの型番EA743AK-100Aのページです。
型番EA743AK-100Aに関する仕様情報を記載しております。

マルチ環境計測器セットEA743AK-100Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました