(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着ペンチ(裸端子/絶縁端子用)EA538BC-1、11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA538BC-11
圧着ペンチ(裸端子/絶縁端子用)EA538BC-1、11 アッチャクペンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,230円
税込単価
6,853円

型式:EA538BC-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1....

詳細情報を確認する

  • 手動・油圧:
    手動
  • 全長(mm):
    215
  • メーカー:
    エンジニア

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA538BC-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA538BC-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応端子
圧着範囲(m㎡)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA538BC-11

絶縁被覆付圧着端子
1.25・2.0・5.5
PAD-21

1個

6,230( 6,853円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA538BC-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.25-8.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
型式:EA538BC-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着ペンチ(裸端子/絶縁端子用)EA538BC-1、11の型番EA538BC-11のページです。
型番EA538BC-11に関する仕様情報を記載しております。

圧着ペンチ(裸端子/絶縁端子用)EA538BC-1、11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA538BC-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応端子 圧着範囲(m㎡) 型番

6,230円

( 6,853円 )
1個 あり

1日目

裸圧着端子1.25・2.0・5.5・8.0PAD-20

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました