(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子/防水形圧着スリーブ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子/防水形圧着スリーブ用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,740円
税込単価
19,514円

型式:EA538AA-10,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA538AA-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応端子
全長(mm)
圧着範囲(m㎡)
重量(g)
適合端子
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA538AA-10

絶縁被覆付圧着端子
260
0.5・1.25・2・5.5
560
-

1個

17,740( 19,514円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA538AA-10,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.5-5.5m㎡ 圧着ペンチ(防水形圧着スリーブ用)
型式:EA538AA-5,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:SQ用圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子/防水形圧着スリーブ用の型番EA538AA-10のページです。
型番EA538AA-10に関する仕様情報を記載しております。

圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子/防水形圧着スリーブ用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA538AA-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応端子 全長(mm) 圧着範囲(m㎡) 重量(g) 適合端子

13,970円

( 15,367円 )
1個 あり

1日目

絶縁被覆付閉端接続子240-430SQ CE-2HP・5HP

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました