(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.25-16mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538CS-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.25-16mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538CS-11

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,940円
税込単価
14,234円

型式:EA538CS-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0...

詳細情報を確認する

  • 手動・油圧:
    手動
  • 適応端子:
    特殊形状
  • 重量:
    240g
  • 全長(mm):
    220
  • 圧着範囲(m㎡):
    0.25・0.5・0.75・1・1.5・2.5・4・6・10・16
  • 型番:
    6634 6 220
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • 適合端子:
    フェルール端子

型番

EA538CS-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA538CS-11

1個

12,940( 14,234円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA538CS-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.25-16m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.25-16mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538CS-11の型番EA538CS-11のページです。
型番EA538CS-11に関する仕様情報を記載しております。

0.25-16mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538CS-11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました