(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0~25mm/Φ2mmマイクロメーター(デジタル/細軸)EA725EH-41A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0~25mm/Φ2mmマイクロメーター(デジタル/細軸)EA725EH-41A

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,360円 29,251円
税込単価
33,396円 32,176円

型式:EA725EH-41A,エスコ大分類:測定工具,商品名: 0- 25m...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    16~25
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 材質:
    フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼、測定面:超硬チップ
  • 電源:
    CR2032(リチウム電池)×1個(付属)
  • 用途:
    スプラインシャフト溝の径測定に
  • サイズ:
    195(W)×27(D)×75(H)mm
  • 重量:
    370g
  • 付属品:
    PCケース、キースパナ、CR2032(リチウム電池)
  • スピンドル径:
    Φ6.5
  • 測定範囲:
    0~25
  • 最大誤差:
    4μm
  • 最小読取値(mm):
    0.001
  • 測定面(mm):
    Φ2×5

型番

EA725EH-41A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725EH-41A

1個

30,360円

29,251

( 32,176円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA725EH-41A,エスコ大分類:測定工具,商品名: 0- 25mm/φ2mm マイクロメーター(デジタル/細軸)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0~25mm/Φ2mmマイクロメーター(デジタル/細軸)EA725EH-41Aの型番EA725EH-41Aのページです。
型番EA725EH-41Aに関する仕様情報を記載しております。

0~25mm/Φ2mmマイクロメーター(デジタル/細軸)EA725EH-41Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました