(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[Io/Ior]リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-5A

[Io/Ior]リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-5A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,410円 84,447円
税込単価
98,351円 92,892円

型式:EA708LC-5A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:Io/I...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 交流電圧 / 交流電流(漏れ電流)
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0.04/0.4/4/40/300
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~500(50/60Hz)
  • 測定可能導体最大径(mm):
    40
  • 電源:
    単4マンガン電池UM-4×3個(付属)
  • 交流電流確度:
    40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
  • 使用温湿度:
    0~40℃(80%RH)
  • 重量:
    約440g
  • 使用回路電圧:
    AC500V以下
  • 最小分解能:
    0.01mA
  • 測定機能:
    交流電流(負荷電流)、高調波電流
  • メーカー:
    マルチ計測器
  • メーカー型番:
    MCL-400IR+
  • サイズ:
    70(W)×34(D)×223(H)mm
  • 高調波電流測定レンジ:
    基本波/第3/第5/第7/第11/第13次
  • 付属品:
    ソフトケース、テストリード

型番

EA708LC-5A 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品区分本体アナログ/デジタルデジタル
測定項目交流電流 / 交流電圧 / 交流電流(漏れ電流)測定範囲:交流電流(A)0.04/0.4/4/40/300
測定範囲:交流電圧(V)0~500(50/60Hz)測定可能導体最大径(mm)40
電源単4マンガン電池UM-4×3個(付属)交流電流確度40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
使用温湿度0~40℃(80%RH)重量約440g
使用回路電圧AC500V以下最小分解能0.01mA
測定機能交流電流(負荷電流)、高調波電流メーカーマルチ計測器
メーカー型番MCL-400IR+サイズ70(W)×34(D)×223(H)mm
高調波電流測定レンジ基本波/第3/第5/第7/第11/第13次付属品ソフトケース、テストリード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708LC-5A

1個

89,410円

84,447

( 92,892円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

型式:EA708LC-5A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:Io/Ior リーククランプテスター(デジタル)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[Io/Ior]リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-5Aの型番EA708LC-5Aのページです。
型番EA708LC-5Aに関する仕様情報を記載しております。

[Io/Ior]リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-5Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト