(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニクランプメーターEA708SC-1

ミニクランプメーターEA708SC-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,500円
税込単価
10,450円

型式:EA708SC-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ミニクラン...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流
  • 測定範囲:交流電流(A):
    40/400
  • 測定可能導体最大径(mm):
    23
  • 整流方式:
    真の実効値整流方式
  • 電源:
    単4電池×2(付属)
  • 重量:
    140g
  • 使用回路電圧:
    AC500V以下
  • 最小分解能:
    0.01A
  • 測定機能:
    突入電流、非接触電圧検知
  • メーカー:
    マルチ計測器
  • メーカー型番:
    CN1701B
  • サイズ:
    59(W)×27.5(D)×149(H)mm
  • ローパスフィルター:
    160Hz以上の周波数をカット
  • 突入電流測定:
    5A以上を検出後、100ms以内のピーク電流を捕捉
  • 非接触電圧検知:
    電圧検知でレベル表示およびブザー音
  • 付属品:
    ソフトケース

型番

EA708SC-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708SC-1

1個

9,500( 10,450円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA708SC-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ミニクランプメーター

カタログ

 

EA708SC-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニクランプメーターEA708SC-1の型番EA708SC-1のページです。
型番EA708SC-1に関する仕様情報を記載しております。

ミニクランプメーターEA708SC-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました