(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニリーククランプテスター EA708LC-12/13

ミニリーククランプテスター EA708LC-12/13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円

型式:EA708LC-12,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ミニクラ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流(漏れ電流)
  • 測定可能導体最大径(mm):
    40
  • 電源:
    LR-44×2個(付属)
  • 使用温湿度:
    0~40℃(80%RH以下)
  • 重量:
    約120g
  • 使用回路電圧:
    AC600V以下
  • 精度:
    ±5℃(23℃/80%RH以下)
  • メーカー:
    マルチ計測器
  • サイズ:
    64(W)×23(D)×123(H)mm
  • 測定方法:
    クランプ式
  • 動作表示:
    設定値を超えた時にLED点滅
  • 動作時間:
    20ms
  • 測定期間:
    約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
  • 電池電圧低下表示:
    動作電圧以下の時、赤色LED点灯

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA708LC-13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
測定範囲:交流電流(A)
周波数
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708LC-13

0~0.015(60Hz)
60Hz
MLD-40 60Hz

1個

19,800( 21,780円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA708LC-12,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ミニクランプテスター(50Hz)
型式:EA708LC-13,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ミニクランプテスター(60Hz)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA708LC-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニリーククランプテスター EA708LC-12/13の型番EA708LC-13のページです。
型番EA708LC-13に関する仕様情報を記載しております。

ミニリーククランプテスター EA708LC-12/13のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました