(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプセンサーEA707D-26

クランプセンサーEA707D-26

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,158円
税込単価
16,674円

型式:EA707D-26,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプセ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    クランプ・プローブ
  • 測定項目:
    交流電流 / 直流電流
  • 測定範囲:交流電流(A):
    60(出力電圧10mV/A)/600(出力電圧1mV/A)
  • 測定範囲:直流電流(A):
    60(出力電圧10mV/A)/600(出力電圧1mV/A)
  • 測定可能導体最大径(mm):
    30
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • オートパワーオフ:
    最終ボタン操作から約20分後に電源オフ
  • 重量:
    約260g(電池含む)
  • コード長:
    約1.5m
  • 電池寿命:
    アルカリ電池:約100時間、マンガン電池:約45時間
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • メーカー型番:
    ACS101
  • サイズ:
    71×37×190(H)mm
  • 分解能:
    1A(AC/DC600Aレンジ時)、0.1A(AC/DC60Aレンジ時)
  • 適合品番:
    EA707D-11A、-13A、-13G、-15A、-16、-17、-19A、-35A、-36、-37、-38
  • 消費電流:
    動作時:約10mA、オートパワーオフ時:約0.1uA
  • 電池消耗表示:
    内部電池消耗時:約2.1V以下で電源ランプ(赤)が点滅
  • 出力インピーダンス:
    100Ω(接続可能な測定器の内部抵抗1MΩ以上)
  • 付属品:
    携帯用ケース、取扱説明書

型番

EA707D-26 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707D-26

1個

15,158( 16,674円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA707D-26,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプセンサー

カタログ

 

EA707D-26で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプセンサーEA707D-26の型番EA707D-26のページです。
型番EA707D-26に関する仕様情報を記載しております。

クランプセンサーEA707D-26のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました