(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプ電力テスター(デジタル)EA708BW-11

クランプ電力テスター(デジタル)EA708BW-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,470円
税込単価
79,717円

型式:EA708BW-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 交流電圧
  • 測定範囲:交流電流(A):
    6/60/600
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    600
  • 測定可能導体最大径(mm):
    46
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • その他機能:
    [位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~1.000波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示
  • 重量:
    450g
  • 測定項目詳細:
    周波数、単相有効電力、単相皮相電力、単相無効電力、単相力率、単相ゼロクロス位相角、平衡三相有効電力、平衡三相無効電力、平衡三相皮相電力、平衡三相力率、平衡三相ゼロクロス位相角、単相有効電力量、検相
  • 連続使用時間:
    約25時間
  • 防塵・防水性:
    IP50
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • メーカー型番:
    CM3286-50
  • サイズ:
    65(W)×35(D)×241(H)mm
  • ジョー寸法:
    92(W)×18(D)mm
  • 付属品:
    接続コード×1本、携帯用ケース×1個

型番

EA708BW-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708BW-11

1個

72,470( 79,717円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA708BW-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプ電力テスター(デジタル)

カタログ

 

EA708BW-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ電力テスター(デジタル)EA708BW-11の型番EA708BW-11のページです。
型番EA708BW-11に関する仕様情報を記載しております。

クランプ電力テスター(デジタル)EA708BW-11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました