(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リーククランプテスター(フレキシブル)EA708LD-1A

リーククランプテスター(フレキシブル)EA708LD-1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,780円
税込単価
125,158円

型式:EA708LD-1A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リークク...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
  • 測定範囲:交流電流(A):
    1/10/100/1000
  • 測定可能導体最大径(mm):
    210
  • 整流方式:
    真の実効値整流方式
  • A/D変換方式:
    二重積分方式
  • 交流電流確度:
    1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt、10A/100A/1000Aレンジ:±2.5%rdg±5dgt
  • サンプルレート:
    2回/秒
  • 重量:
    本体:約350g、CT:約250g
  • 最小分解能:
    0.1mA
  • 使用温湿度範囲:
    0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
  • レンジ切替:
    4レンジマニュアル(ロータリースイッチ)
  • 測定機能:
    交流電流(負荷電流)
  • 保存温湿度範囲:
    -10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)
  • メーカー:
    マルチ計測器
  • メーカー型番:
    RLM-10+
  • サイズ:
    159(W)×53(D)×105(H)mm
  • 耐電圧:
    AC2200V(1分間)
  • 出力:
    DC300mV(各レンジのフルスケール)
  • 消費電流:
    約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)
  • 交流検波方式:
    アナログ演算による真の実効値
  • 付属品:
    キャリングケース

型番

EA708LD-1A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708LD-1A

1個

113,780( 125,158円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA708LD-1A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(フレキシブル)

カタログ

 

EA708LD-1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーククランプテスター(フレキシブル)EA708LD-1Aの型番EA708LD-1Aのページです。
型番EA708LD-1Aに関する仕様情報を記載しております。

リーククランプテスター(フレキシブル)EA708LD-1Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました