(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA708LC-2A
デジタルリーククランプテスター(Bluetooth内蔵) EA708LC-2A/16A テスター

デジタルリーククランプテスター(Bluetooth内蔵) EA708LC-2A/16A EA708LC-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,590円
税込単価
53,449円

型式:EA708LC-16A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーク...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
  • 測定可能導体最大径(mm):
    40
  • 通信機能:
    Bluetooth
  • 電源:
    CR2450×1(付属)
  • フィルタスイッチ:
    中心周波数fo=55Hz
  • MAXホールド:
    表示値の最大値を保持
  • その他機能:
    オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド、バックライト
  • 使用回路電圧:
    AC600V以下
  • 最小分解能:
    0.01mA
  • 測定機能:
    負荷電流測定
  • メーカー:
    マルチ計測器
  • サイズ:
    66(W)×35(D)×206(H)mm
  • 通信:
    Bluetooth 4.2、通信距離:最大10m(屋内見通し)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA708LC-2A 解除

Loading...

EA708LC-2A の仕様・寸法情報

型番
測定範囲:交流電流(A)
整流方式
交流電流確度
使用温湿度
重量
メーカー型番
注意
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708LC-2A

0.03/0.3/3/30/300/Auto
平均値整流方式
30mA/300mA/3A/30Aレンジ:±1.2%rdg±5dgt、300Aレンジ:0~200A:±1.2%rdg±5dgt、200~250A:±3.0%rdg±5dgt、250~300A:-5.0%rdg±5dgt
0~50℃(85%RH)
約260g
M-1140X
-
キャリングケース

1個

48,590( 53,449円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA708LC-16A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(デジタル_Bluetooth内蔵)
型式:EA708LC-2A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(デジタル_Bluetooth内蔵)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

EA708LC-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルリーククランプテスター(Bluetooth内蔵) EA708LC-2A/16Aの型番EA708LC-2Aのページです。
型番EA708LC-2Aに関する仕様情報を記載しております。

デジタルリーククランプテスター(Bluetooth内蔵) EA708LC-2A/16Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA708LC-16A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲:交流電流
(A)
整流方式 交流電流確度 使用温湿度 重量 メーカー型番 注意 付属品

48,750円

( 53,625円 )
1個 あり

2日目

0.03/0.3/3/30/300/Auto(RMS)真の実効値整流方式--約263gM-1141XR付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。電池、キャリングケース

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました