(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプメーター(デジタル・リーク) EA708D-10B

クランプメーター(デジタル・リーク) EA708D-10B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,150円
税込単価
46,365円

型式:EA708D-10B,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0.06/0.60/60.00/400.0
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    600
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    600
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    999.9
  • 測定可能周波数帯域(Hz):
    40~400
  • 測定可能導体最大径(mm):
    35(導体サイズ:10×40)
  • 整流方式:
    平均値整流方式
  • 通信機能:
    Bluetooth
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • 消費電力:
    約70mW TYP.
  • オートパワーオフ:
    最終操作から約30分後に電源オフ、TYP0.1mW以下
  • 動作方式:
    二重積分方式
  • オーバー表示:
    数値部に「OL」表示
  • サンプルレート:
    約2回/秒
  • 重量:
    約320g
  • 安全規格:
    IEC61010 CAT.III600V
  • 機能:
    導通チェック、ホールド、LPF(ローパスフィルター)、最大・最小値表示、バックライト、オートパワーセーブ、電池消耗警告表示
  • 電池寿命:
    約42時間(バックライト消)
  • 使用温湿度範囲:
    5~31℃、80%RH以下/31~40℃、80%RHから50%RHへ直線的に減少
  • 表示:
    最大6000カウント(VAファンクション)、最大9999カウント( 抵抗・導通ファンクション)
  • 保存温湿度範囲:
    -10~40℃、80%RH以下/40~50℃、70%RH 以下(結露のないこと)(長時間使用しない場合は電池を外すこと)
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • メーカー型番:
    DLC470
  • サイズ:
    83(W)×38(D)×206(H)mm
  • 分解能:
    リーク電流:0.01mA、交流電流:0.01A、交流電圧・直流電圧:0.1V、抵抗:0.1Ω
  • 最高確度:
    リーク電流:±(1.2%+5)50Hz/60Hz、交流電流:±(1.2%+5)50Hz/60Hz、交流電圧:±(1.2%+5)、直流電圧:±(1.0%+2)、抵抗:±(1.0%+8)
  • 表示桁数:
    6000(V/A)、9999(Ω)
  • 通信インターフェイス:
    BluetoothR5.1、iOS/Windows10端末に測定データを転送。データ転送間隔約1回/秒
  • EMC指令:
    IEC 61326
  • RoHS指令:
    EN50581
  • レンジ切り換え:
    オートレンジのみ
  • 極性切り換え:
    自動切り換え(「-」表示)
  • 電池消耗表示:
    電池電源が約2.2V以下でバッテリーマークが点灯
  • 電流測定方式:
    クランプ式電流センサ(CT)
  • 使用環境条件:
    約2000m以下、屋内使用環境汚染度2
  • 付属品:
    テストリード、携帯ポーチ

型番

EA708D-10B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708D-10B

1個

42,150( 46,365円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA708D-10B,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプメーター(デジタル_リーク)

カタログ

 

EA708D-10Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプメーター(デジタル・リーク) EA708D-10Bの型番EA708D-10Bのページです。
型番EA708D-10Bに関する仕様情報を記載しております。

クランプメーター(デジタル・リーク) EA708D-10Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました