(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-3

リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,870円 59,380円
税込単価
69,157円 65,318円

型式:EA708LC-3,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククラ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0.02/0.2/2/20/200/1000/Auto
  • 測定可能導体最大径(mm):
    74×80
  • 通信機能:
    Bluetooth
  • 電源:
    単4電池×3本(付属)
  • フィルタスイッチ:
    約150Hz以上の高域周波数をカット
  • 交流電流確度:
    ±2.0%rdg±5dgt
  • MAXホールド:
    表示値の最大値を保持
  • 使用温湿度:
    0~50℃(85%RH)
  • 重量:
    約650g
  • 使用回路電圧:
    AC600V以下
  • 最小分解能:
    0.01mA
  • 測定機能:
    交流負荷電流
  • メーカー:
    マルチ計測器
  • メーカー型番:
    MCL-800DX
  • サイズ:
    138(W)×46(D)×237(H)mm
  • 通信:
    Bluetooth 4.2、通信距離:最大10m(屋内見通し)
  • 付属品:
    キャリングケース

型番

EA708LC-3 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品区分本体アナログ/デジタルデジタル
測定項目交流電流 / 交流電流(漏れ電流)測定範囲:交流電流(A)0.02/0.2/2/20/200/1000/Auto
測定可能導体最大径(mm)74×80通信機能Bluetooth
電源単4電池×3本(付属)フィルタスイッチ約150Hz以上の高域周波数をカット
交流電流確度±2.0%rdg±5dgtMAXホールド表示値の最大値を保持
使用温湿度0~50℃(85%RH)重量約650g
使用回路電圧AC600V以下最小分解能0.01mA
測定機能交流負荷電流メーカーマルチ計測器
メーカー型番MCL-800DXサイズ138(W)×46(D)×237(H)mm
通信Bluetooth 4.2、通信距離:最大10m(屋内見通し)付属品キャリングケース
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708LC-3

1個

62,870円

59,380

( 65,318円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

型式:EA708LC-3,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(デジタル)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-3の型番EA708LC-3のページです。
型番EA708LC-3に関する仕様情報を記載しております。

リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト