(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[高低圧]クランプメーターEA708SS-2

[高低圧]クランプメーターEA708SS-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,320円
税込単価
52,052円

型式:EA708SS-2,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:高低圧 ク...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流
  • 測定範囲:交流電流(A):
    20/200/500
  • 測定可能導体最大径(mm):
    40
  • 電源:
    単3電池×2本(付属)
  • 使用回路電圧:
    AC80~7000V
  • メーカー:
    マルチ計測器
  • メーカー型番:
    HCL-5000KN+
  • サイズ:
    76(W)×42(D)×328(H)mm
  • 重量(g):
    295
  • 付属品:
    キャリングケース

型番

EA708SS-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708SS-2

1個

47,320( 52,052円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA708SS-2,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:高低圧 クランプメーター

カタログ

 

EA708SS-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[高低圧]クランプメーターEA708SS-2の型番EA708SS-2のページです。
型番EA708SS-2に関する仕様情報を記載しております。

[高低圧]クランプメーターEA708SS-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました