(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-1

リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,910円 66,029円
税込単価
76,901円 72,632円

型式:EA708LB-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククラ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0.006/0.06/0.6/6/60/200
  • 測定可能周波数帯域(Hz):
    15.0~2000
  • 測定可能導体最大径(mm):
    40
  • 整流方式:
    真の実効値整流方式
  • 通信機能:
    USB
  • 電源:
    単3電池×3本(付属)
  • その他機能:
    最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定
  • 重量:
    400g
  • 連続使用時間:
    48時間
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • メーカー型番:
    CM4003-90
  • フィルタ機能:
    ON時カットオフ、周波数180Hz±30Hz(-3dB)
  • サイズ:
    64(W)×37(D)×233(H)mm
  • 表示回数レート:
    5回/秒
  • 付属品:
    接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個

型番

EA708LB-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708LB-1

1個

69,910円

66,029

( 72,632円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA708LB-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)

カタログ

 

EA708LB-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-1の型番EA708LB-1のページです。
型番EA708LB-1に関する仕様情報を記載しております。

リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました