(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リーククランプテスター(デジタル/大口径)EA708LC-7

リーククランプテスター(デジタル/大口径)EA708LC-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
106,480円
税込単価
117,128円

型式:EA708LC-7,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククラ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0.3/3/30/300/3000
  • 測定可能導体最大径(mm):
    108
  • 電源:
    単4電池×2(付属)
  • 使用温湿度:
    0~40℃(80%RH)
  • 重量:
    1650g
  • 最小分解能:
    0.1mA
  • メーカー:
    マルチ計測器
  • メーカー型番:
    MCL-1100D
  • サイズ:
    194(W)×52(D)×341.5(H)mm
  • 出力:
    DC300mV(各レンジのフルスケール)
  • クランプ最大開口:
    108×128mm
  • 付属品:
    キャリングケース、ベルト

型番

EA708LC-7 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA708LC-7

1個

106,480( 117,128円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA708LC-7,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(デジタル/大口径)

カタログ

 

EA708LC-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーククランプテスター(デジタル/大口径)EA708LC-7の型番EA708LC-7のページです。
型番EA708LC-7に関する仕様情報を記載しております。

リーククランプテスター(デジタル/大口径)EA708LC-7のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました