(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ハンマーEA575BZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA575BZ-2
絶縁ハンマーEA575BZ ハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,100円
税込単価
11,110円

型式:EA575BZ-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:4....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    両口ハンマー
  • 全長(mm):
    850
  • 頭部材質:
    炭素鋼
  • 柄材質:
    その他
  • 材質:
    ハンドル:ポリファイバー
  • 使用電圧:
    AC1000V/DC1500V以下

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA575BZ-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA575BZ-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
全重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA575BZ-2

68
6300

1個

10,100( 11,110円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA575BZ-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:4.5kg/ 850mm 絶縁ハンマー
型式:EA575BZ-2,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:6.3kg/ 850mm 絶縁ハンマー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ハンマーEA575BZの型番EA575BZ-2のページです。
型番EA575BZ-2に関する仕様情報を記載しております。

絶縁ハンマーEA575BZのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA575BZ-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
頭部(径)
(mm)
全重量(g)

10,100円

( 11,110円 )
1個 あり

1日目

644500

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました