(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工ハンマー(2WAYソケット付)EA575WC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA575WC-3
電工ハンマー(2WAYソケット付)EA575WC ハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

型式:EA575WC-3,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:51...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電工ハンマー
  • 頭部(径)(mm):
    25
  • 頭部(長さ)(mm):
    107
  • 頭部材質:
    その他
  • 柄材質:
    その他
  • 材質:
    ヘッド部:炭素鋼(S45C)、パイプ:スチール、ソケット:Cr-V、グリップ:TPR、落下防止金具:炭素鋼(1008)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA575WC-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA575WC-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
全重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA575WC-3

195(ソケット引出し時:222)
513

1個

5,300( 5,830円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA575WC-3,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:513g/195mm 電工ハンマー(13_17mmソケット付)
型式:EA575WC-4,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:590g/285mm 電工ハンマー(13_17mmソケット付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ハンマー(2WAYソケット付)EA575WCの型番EA575WC-3のページです。
型番EA575WC-3に関する仕様情報を記載しております。

電工ハンマー(2WAYソケット付)EA575WCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA575WC-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
全重量(g)

5,300円

( 5,830円 )
1個 あり

1日目

285(ソケット引出し時:295)590

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました