(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真鍮無反動ハンマーEA575BS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA575BS-12
真鍮無反動ハンマーEA575BS ハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,440円
税込単価
38,984円

型式:EA575BS-11,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,...

詳細情報を確認する

型番

EA575BS-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA575BS-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
全長(mm)
ハンドル長
全重量
頭重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA575BS-12

44
310
260mm
2.2kg
1.8

1個

35,440( 38,984円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA575BS-11,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1.1kg/305mm 真鍮ハンマー
型式:EA575BS-12,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1.8kg/305mm 真鍮ハンマー
型式:EA575BS-13,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1.8kg/406mm 真鍮ハンマー
型式:EA575BS-14,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:2.7kg/406mm 真鍮ハンマー
型式:EA575BS-15,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:3.6kg/406mm 真鍮ハンマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真鍮無反動ハンマーEA575BSの型番EA575BS-12のページです。
型番EA575BS-12に関する仕様情報を記載しております。

真鍮無反動ハンマーEA575BSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA575BS-11
EA575BS-13
EA575BS-14
EA575BS-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
頭部(径)
(mm)
全長
(mm)
ハンドル長 全重量 頭重量(kg)

26,920円

( 29,612円 )
1個 -

3日目

38355305mm1.8kg1.1

36,660円

( 40,326円 )
1個 あり

2日目

44410355mm2.7kg1.8

49,170円

( 54,087円 )
1個 あり

1日目

44501406mm3.6kg2.7

62,500円

( 68,750円 )
1個 あり

3日目

50415350mm4.5kg3.6

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました