(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ1.6×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀40%/2本)EA309A-4【2個入り】

Φ1.6×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀40%/2本)EA309A-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,090円
税込単価
3,399円

型式:EA309A-4,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロウ材
  • 線径(mm):
    1.6
  • 長さ(mm):
    300
  • 融点(℃):
    780
  • 引張強度(N/mm2):
    539
  • 入数:
    2本
  • 型番:
    RZ-108
  • メーカー:
    新富士バーナー

型番

EA309A-4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA309A-4

1パック

2個入り

3,090( 3,399円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA309A-4,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ1.6x300mm 銀ろう(カドミフリー/銀40%/2本)

カタログ

 

Loading...

EA309A-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ1.6×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀40%/2本)EA309A-4の型番EA309A-4のページです。
型番EA309A-4に関する仕様情報を記載しております。

Φ1.6×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀40%/2本)EA309A-4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました