(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラックスEA309A

フラックスEA309A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
950円
税込価格
1,045円

型式:EA309A-20,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フラックス
  • メーカー:
    新富士バーナー
  • 内容量:
    20g

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
型番
対応ロウ材
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RZ-200
EA309A-3、-4、-5
20g

1個

950( 1,045円 )

1日目

RZ-201
EA309A-7、EA309A-27
20g

1個

950( 1,045円 )

1日目

RZ-203
EA309A-1A
20g

1個

950( 1,045円 )

1日目

RZ-209
EA309A-2、EA309A-6、EA309A-28
20g

1個

950( 1,045円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA309A-20,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:20g フラックス(銀ろう_銅ろう用)
型式:EA309A-21,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:20g フラックス(アルミ硬ろう用)
型式:EA309A-22,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:20g フラックス(アルミソルダー用)
型式:EA309A-23,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:20g フラックス(半田用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラックスEA309Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました