(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150mmニッパー(プラスティック用/45°)EA536HB-150・175

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

150mmニッパー(プラスティック用/45°)EA536HB-150・175

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,290円
税込単価
5,819円

型式:EA536HB-150,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:...

詳細情報を確認する

  • 刃先形状:
    フラット型(平面)
  • ばね:
    あり
  • サイズ:
    刃長:22.6mm
  • 刃角度:
    45°
  • メーカー:
    マルト長谷川工作所(KEIBA)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA536HB-150 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
プラスチック切断能力(mm)
全長(mm)
型番
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA536HB-150

ABS樹脂:Ф5.0
150
PL-756
127

1個

5,290( 5,819円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA536HB-150,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:150mm ニッパー(プラスティック用/45°)
型式:EA536HB-175,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:175mm ニッパー(プラスティック用/45°)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mmニッパー(プラスティック用/45°)EA536HB-150・175の型番EA536HB-150のページです。
型番EA536HB-150に関する仕様情報を記載しております。

150mmニッパー(プラスティック用/45°)EA536HB-150・175のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA536HB-175
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
プラスチック切断能力
(mm)
全長(mm) 型番 重量(g)

6,290円

( 6,919円 )
1個 あり

1日目

ABS樹脂:Ф6.0175PL-757145

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました