(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッパー(プラスティック用)EA536HA-140・160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA536HA-160
ニッパー(プラスティック用)EA536HA-140・160 ニッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,460円
税込単価
3,806円

型式:EA536HA-140,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:...

詳細情報を確認する

  • 刃先形状:
    フラット型(平面)
  • ばね:
    あり
  • 刃角度:
    15°
  • メーカー:
    マルト長谷川工作所(KEIBA)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA536HA-160 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA536HA-160 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
プラスチック切断能力(mm)
サイズ
全長(mm)
型番
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA536HA-160

ABS樹脂:Ф5.0
刃長:20mm
163
PL-786
130

1個

3,460( 3,806円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA536HA-140,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:140mm ニッパー(プラスティック用)
型式:EA536HA-160,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:160mm ニッパー(プラスティック用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッパー(プラスティック用)EA536HA-140・160の型番EA536HA-160のページです。
型番EA536HA-160に関する仕様情報を記載しております。

ニッパー(プラスティック用)EA536HA-140・160のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA536HA-140
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
プラスチック切断能力
(mm)
サイズ 全長(mm) 型番 重量(g)

3,360円

( 3,696円 )
1個 あり

1日目

ABS樹脂:Ф4.0刃長:18mm143PL-785105

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました