(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA526SL-25
シャコ万力EA526SL-25・50・75・100・150・200 シャコマンリキ

シャコ万力EA526SL-25・50・75・100・150・200 EA526SL-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
380円
税込単価
418円

型式:EA526SL-100,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログ訂正(23/01/13)口の深さ:(誤)30mm(正)28mm(No.54 1213)
  • カタログ訂正(23/01/13)口の深さ:(誤)57mm(正)51mm(No.54 1213)
  • カタログ訂正(23/01/13)口の深さ:(誤)76mm(正)71mm(No.54 1213)
  • カタログ訂正(23/01/13)口の深さ:(誤)89mm(正)83mm(No.54 1213)
  • カタログ訂正(23/01/13)口の深さ:(誤)102mm(正)99mm(No.54 1213)

型番

EA526SL-25 解除

Loading...

EA526SL-25 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
サイズ
口の開き(mm)
重量(g)
口の深さ(mm)
荷重(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA526SL-25

25
70×50mm
0~25
100
28
122.4

1個

380( 418円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA526SL-100,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-100mm/ 71mm シャコ万力
型式:EA526SL-150,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-150mm/ 83mm シャコ万力
型式:EA526SL-200,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-200mm/ 99mm シャコ万力
型式:EA526SL-25,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0- 25mm/ 28mm シャコ万力
型式:EA526SL-50,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0- 50mm/ 33mm シャコ万力
型式:EA526SL-75,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0- 75mm/ 51mm シャコ万力

(i)ご注意

  • カタログ訂正(23/01/13)口の深さ:(誤)30mm(正)28mm(No.54 1213)
  • カタログ訂正(23/01/13)口の深さ:(誤)57mm(正)51mm(No.54 1213)
  • カタログ訂正(23/01/13)口の深さ:(誤)76mm(正)71mm(No.54 1213)
  • カタログ訂正(23/01/13)口の深さ:(誤)89mm(正)83mm(No.54 1213)
  • カタログ訂正(23/01/13)口の深さ:(誤)102mm(正)99mm(No.54 1213)

EA526SL-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャコ万力EA526SL-25・50・75・100・150・200の型番EA526SL-25のページです。
型番EA526SL-25に関する仕様情報を記載しております。

シャコ万力EA526SL-25・50・75・100・150・200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA526SL-150
EA526SL-200
EA526SL-50
EA526SL-75
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大口開き
(mm)
サイズ 口の開き(mm) 重量(g) 口の深さ(mm) 荷重(kgf)

2,650円

( 2,915円 )
1個 あり

1日目

150270×150mm0~150170083173.4

4,730円

( 5,203円 )
1個 あり

1日目

200330×165mm0~200290099295.8

755円

( 831円 )
1個 あり

2日目

50105×60mm0~5018033510

1,230円

( 1,353円 )
1個 あり

1日目

75155×100mm0~7590051918

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました