(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA526WB-60
シャコ万力EA526WB-60~200 クランプ

シャコ万力EA526WB-60~200 EA526WB-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,480円
税込単価
2,728円

型式:EA526WB-125,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商...

詳細情報を確認する

型番

EA526WB-60 解除

Loading...

EA526WB-60 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
スピンドル径
口の開き(mm)
口の深さ(mm)
荷重(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA526WB-60

63
3/8"
0~63
37
385

1個

2,480( 2,728円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA526WB-125,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-127mm/ 76mm シャコ万力
型式:EA526WB-150,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-152mm/ 83mm シャコ万力
型式:EA526WB-200,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-203mm/102mm シャコ万力
型式:EA526WB-60,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0- 63mm/ 37mm シャコ万力

EA526WB-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャコ万力EA526WB-60~200の型番EA526WB-60のページです。
型番EA526WB-60に関する仕様情報を記載しております。

シャコ万力EA526WB-60~200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA526WB-125
EA526WB-150
EA526WB-200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大口開き
(mm)
スピンドル径 口の開き(mm) 口の深さ(mm) 荷重(kgf)

6,050円

( 6,655円 )
1個 -

3日目

1275/8"0~12776556

8,180円

( 8,998円 )
1個 あり

1日目

1525/8"0~15283635

8,900円

( 9,790円 )
1個 あり

1日目

2033/4"0~203102771

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました