(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA526WC-13
シャコ万力EA526WC-11~17 クランプ

シャコ万力EA526WC-11~17 EA526WC-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,540円
税込単価
10,494円

型式:EA526WC-11,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

型番

EA526WC-13 解除

Loading...

EA526WC-13 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
重量
スピンドル径
口の開き(mm)
口の深さ(mm)
荷重(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA526WC-13

102
1.4kg
3/4"
0~102
70
2,812

1個

9,540( 10,494円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA526WC-11,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0- 51mm/ 51mm シャコ万力
型式:EA526WC-12,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0- 76mm/ 60mm シャコ万力
型式:EA526WC-13,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-102mm/ 70mm シャコ万力
型式:EA526WC-14,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-152mm/ 92mm シャコ万力
型式:EA526WC-15,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-203mm/114mm シャコ万力
型式:EA526WC-16,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-254mm/137mm シャコ万力
型式:EA526WC-17,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-305mm/146mm シャコ万力

EA526WC-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャコ万力EA526WC-11~17の型番EA526WC-13のページです。
型番EA526WC-13に関する仕様情報を記載しております。

シャコ万力EA526WC-11~17のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA526WC-11
EA526WC-12
EA526WC-14
EA526WC-15
EA526WC-16
EA526WC-17
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大口開き
(mm)
重量 スピンドル径 口の開き(mm) 口の深さ(mm) 荷重(kgf)

4,770円

( 5,247円 )
1個 あり

1日目

510.9kg1/2"0~51511,588

6,810円

( 7,491円 )
1個 あり

1日目

760.9kg5/8"0~76601,588

13,240円

( 14,564円 )
1個 あり

1日目

1522.3kg3/4"0~152922,994

16,740円

( 18,414円 )
1個 -

3日目

2033.6kg3/4"0~2031143,130

25,150円

( 27,665円 )
1個 -

3日目

2545.4kg7/8"0~2541373,629

38,020円

( 41,822円 )
1個 -

3日目

3056.4kg7/8"0~3051464,309

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました