(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA526SR-23
シャコ万力EA526SR-21~29 シャコマンリキ

シャコ万力EA526SR-21~29 EA526SR-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

型式:EA526SR-21,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

型番

EA526SR-23 解除

Loading...

EA526SR-23 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
仕上げ
口の開き(mm)
重量(g)
口の深さ(mm)
荷重(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA526SR-23

47
亜鉛メッキ仕上げ
0~47
181
38
340

1個

980( 1,078円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA526SR-21,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名: 0- 25mm/ 25mm シャコ万力
型式:EA526SR-22,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名: 0- 38mm/ 38mm シャコ万力
型式:EA526SR-23,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名: 0- 47mm/ 38mm シャコ万力
型式:EA526SR-24,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名: 0- 63mm/ 35mm シャコ万力
型式:EA526SR-25,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名: 0- 63mm/ 63mm シャコ万力
型式:EA526SR-26,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名: 0- 73mm/ 44mm シャコ万力
型式:EA526SR-27,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名: 0-101mm/ 76mm シャコ万力
型式:EA526SR-28,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名: 0-127mm/ 76mm シャコ万力
型式:EA526SR-29,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名: 0-152mm/ 76mm シャコ万力

EA526SR-23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャコ万力EA526SR-21~29の型番EA526SR-23のページです。
型番EA526SR-23に関する仕様情報を記載しております。

シャコ万力EA526SR-21~29のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA526SR-21
EA526SR-22
EA526SR-24
EA526SR-25
EA526SR-26
EA526SR-27
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大口開き
(mm)
仕上げ 口の開き(mm) 重量(g) 口の深さ(mm) 荷重(kgf)

730円

( 803円 )
1個 あり

1日目

25亜鉛メッキ仕上げ0~2511325340

830円

( 913円 )
1個 あり

1日目

38亜鉛メッキ仕上げ0~3813638340

1,210円

( 1,331円 )
1個 あり

1日目

63亜鉛メッキ仕上げ0~6321735408

1,680円

( 1,848円 )
1個 あり

2日目

63亜鉛メッキ仕上げ0~6337163408

1,800円

( 1,980円 )
1個 あり

1日目

73亜鉛メッキ仕上げ0~7341744544

2,550円

( 2,805円 )
1個 あり

1日目

101黒色粉末塗装仕上げ0~10168076589

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました