(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

480x1060mm/113kgハンドトラック(ボンベ用)EA520WB-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

480x1060mm/113kgハンドトラック(ボンベ用)EA520WB-20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,370円
税込単価
59,807円

型式:EA520WB-20,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    113
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    18kg
  • 車輪径:
    (前輪)Φ203、(後輪)Φ76
  • 荷台サイズ:
    184×228mm
  • 全高:
    1060mm
  • 全幅:
    482mm
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 奥行:
    445mm

型番

EA520WB-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520WB-20

1個

54,370( 59,807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA520WB-20,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:480x1060mm/113kg ハンドトラック(ボンベ用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

480x1060mm/113kgハンドトラック(ボンベ用)EA520WB-20の型番EA520WB-20のページです。
型番EA520WB-20に関する仕様情報を記載しております。

480x1060mm/113kgハンドトラック(ボンベ用)EA520WB-20のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました