(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

160mmキャスター・3輪(EA520FD-11用)EA520FD-111

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

160mmキャスター・3輪(EA520FD-11用)EA520FD-111

通常単価(税別)
12,670円
税込単価
13,937円

型式:EA520FD-111,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 商品詳細種別:
    キャスター
  • 入数:
    3輪キャスター×1個
  • 車輪径:
    Φ160×40mm

型番

EA520FD-111 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520FD-111

1個

12,670( 13,937円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA520FD-111,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:160mm キャスター・3輪(EA520FD-11用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

160mmキャスター・3輪(EA520FD-11用)EA520FD-111の型番EA520FD-111のページです。
型番EA520FD-111に関する仕様情報を記載しております。

160mmキャスター・3輪(EA520FD-11用)EA520FD-111のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました