(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドブラスト用研磨剤EA127BL-21~EA127BL-25

サンドブラスト用研磨剤EA127BL-21~EA127BL-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,200円 ~ 4,400円
税込価格
2,420円 ~ 4,840円

型式:EA127BL-21,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 容量:
    2kg
  • メーカー:
    パオック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(メッシュ換算値)(#)
材質
型番
化学成分
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
A
A#100
アランダム

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

120
GC
GC#120
炭化珪素

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

15
C
C#15
二酸化ケイ素

1個

2,200( 2,420円 )

2日目

100
ガラスビーズ
G#100
二酸化ケイ素、アルミナ、酸化カルシウム

1個

3,960( 4,356円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA127BL-21,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:#100/2kg サンドブラスト用研磨材(アランダム)
型式:EA127BL-22,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:#100/2kg サンドブラスト用研磨材(ホワイトアランダム)
型式:EA127BL-23,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:#120/2kg サンドブラスト用研磨材(グリーンカーボ)
型式:EA127BL-24,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:# 15/2kg サンドブラスト用研磨材(ケイ砂)
型式:EA127BL-25,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:#100/2kg サンドブラスト用研磨材(ガラスビーズ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドブラスト用研磨剤EA127BL-21~EA127BL-25のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ブラスト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました