(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA127RB-24
ブラスト用研磨剤EA127RB ケンマザイ

ブラスト用研磨剤EA127RB EA127RB-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,550円
税込単価
5,005円

型式:EA127RB-100,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,...

詳細情報を確認する

  • 容量:
    4kg
  • 材質:
    WA
  • 化学成分:
    ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA127RB-24 解除

Loading...

EA127RB-24 の仕様・寸法情報

型番
粒度(メッシュ換算値)(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA127RB-24

24

1個

4,550( 5,005円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA127RB-100,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:#100/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
型式:EA127RB-120,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:#120/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
型式:EA127RB-150,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:#150/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
型式:EA127RB-180,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:#180/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
型式:EA127RB-220,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:#220/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
型式:EA127RB-24,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: #24/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
型式:EA127RB-36,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: #36/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
型式:EA127RB-60,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: #60/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
型式:EA127RB-80,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: #80/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA127RB-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラスト用研磨剤EA127RBの型番EA127RB-24のページです。
型番EA127RB-24に関する仕様情報を記載しております。

ブラスト用研磨剤EA127RBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA127RB-150
EA127RB-180
EA127RB-220
EA127RB-36
EA127RB-60
EA127RB-80
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(メッシュ換算値)
(#)

4,550円

( 5,005円 )
1個 あり

1日目

150

4,550円

( 5,005円 )
1個 あり

1日目

180

4,550円

( 5,005円 )
1個 あり

1日目

220

4,550円

( 5,005円 )
1個 あり

1日目

36

4,550円

( 5,005円 )
1個 あり

1日目

60

4,550円

( 5,005円 )
1個 あり

1日目

80

ブラスト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました