(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA525WC-115A
ストロングバイス(回転台付)EA525WC バイス

ストロングバイス(回転台付)EA525WC EA525WC-115A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
127,460円
税込単価
140,206円

型式:EA525WC-115A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サ...

詳細情報を確認する

型番

EA525WC-115A 解除

Loading...

EA525WC-115A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
重量(kg)
パイプ能力径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA525WC-115A

114
88
82.6
19
Φ6.4~63.5mm

1個

127,460( 140,206円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA525WC-115A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:114mm ストロングバイス(回転台付)
型式:EA525WC-140A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:140mm ストロングバイス(回転台付)
型式:EA525WC-165A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:165mm ストロングバイス(回転台付)
型式:EA525WC-200,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:203mm ストロングバイス(回転台付)

EA525WC-115Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングバイス(回転台付)EA525WCの型番EA525WC-115Aのページです。
型番EA525WC-115Aに関する仕様情報を記載しております。

ストロングバイス(回転台付)EA525WCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA525WC-140A
EA525WC-165A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
口幅
(mm)
最大口開き
(mm)
口深さ
(mm)
重量(kg) パイプ能力径

155,630円

( 171,193円 )
1個 あり

1日目

14012895.323Φ6.4~76.2mm

173,450円

( 190,795円 )
1個 あり

2日目

16515210232Φ6.4~89mm

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました