(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA348BG-12
パイプバイスEA348BG パイプバイス

パイプバイスEA348BG EA348BG-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,860円
税込単価
41,646円

型式:EA348BG-11,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,...

詳細情報を確認する

型番

EA348BG-12 解除

Loading...

EA348BG-12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
重量(kg)
パイプ能力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA348BG-12

5.5
6A~80A(1/8"~3")

1個

37,860( 41,646円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA348BG-11,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1/8"-  2"   パイプバイス
型式:EA348BG-12,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1/8"-  3"   パイプバイス
型式:EA348BG-13,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1/8"-  4"   パイプバイス

EA348BG-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプバイスEA348BGの型番EA348BG-12のページです。
型番EA348BG-12に関する仕様情報を記載しております。

パイプバイスEA348BGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA348BG-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量(kg) パイプ能力

23,270円

( 25,597円 )
1個 あり

2日目

3.46A~50A(1/8"~2")

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました