(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

140mmベンチバイス(回転台付)EA525WG-140

140mmベンチバイス(回転台付)EA525WG-140

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,100円
税込単価
67,210円

型式:EA525WG-140,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    ベンチバイス
  • 口幅(mm):
    140
  • 最大口開き(mm):
    127
  • 口深さ(mm):
    70
  • 材質:
    鋳鉄
  • 重量(kg):
    18.1

型番

EA525WG-140 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA525WG-140

1個

61,100( 67,210円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA525WG-140,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:140mm ベンチバイス(回転台付)

EA525WG-140で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

140mmベンチバイス(回転台付)EA525WG-140の型番EA525WG-140のページです。
型番EA525WG-140に関する仕様情報を記載しております。

140mmベンチバイス(回転台付)EA525WG-140のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました