(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA725SJ-0.5
ピンゲージ用ピンバイスEA725SJ ピンバイス

ピンゲージ用ピンバイスEA725SJ EA725SJ-0.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,840円
税込単価
3,124円

型式:EA725SJ-0.5,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.5- 1mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • 重量(g):
    16
  • メーカー:
    アイゼン

型番

EA725SJ-0.5 解除

Loading...

EA725SJ-0.5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長
材質
型番
適合サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725SJ-0.5

70mm
アルミ
PL-0
0.5~1.0

1個

2,840( 3,124円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA725SJ-0.5,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.5- 1mm (ピンゲージ用)ピンバイス
型式:EA725SJ-100,エスコ大分類:測定工具,商品名:0 - 1mm (ピンゲージ用)ピンバイス

EA725SJ-0.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンゲージ用ピンバイスEA725SJの型番EA725SJ-0.5のページです。
型番EA725SJ-0.5に関する仕様情報を記載しております。

ピンゲージ用ピンバイスEA725SJのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA725SJ-100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長 材質 型番 適合サイズ(mm)

2,360円

( 2,596円 )
1個 あり

1日目

97mm真鍮VS-00.0~1.0

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました