(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/55Wマイクロフライステーブル・マシンバイスセットEA851YA-4

AC100V/55Wマイクロフライステーブル・マシンバイスセットEA851YA-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,790円
税込単価
47,069円

型式:EA851YA-4,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    テーブルバイス
  • 口幅(mm):
    46
  • 最大口開き(mm):
    34
  • サイズ:
    130(W)×230(D)×370(H)mm(マイクロ・クロステーブル含まず)
  • 重量:
    6.2kg(マイクロ・クロステーブル含まず)
  • 電源:
    AC100V、50/60Hz
  • 付属品:
    マイクロ・フライステーブルMF70、専用エンドミルΦ1.0/2.0/3.0mm各1本、コレットチャックΦ2.35/3.0mm各1個、L型レンチ、防塵メガネ、マシンバイスPM40、L型レンチ、固定用ネジ一式
  • 消費電力:
    55W
  • 型番:
    27120 ※ESCOオリジナルセット
  • 回転数:
    3500~17000rpm(無段電子コントロール付)
  • バイス口金高さ:
    12mm
  • メーカー:
    キソパワーツール(PROXXON)

型番

EA851YA-4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851YA-4

1個

42,790( 47,069円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA851YA-4,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/55W マイクロフライステーブル_マシンバイスセット

EA851YA-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/55Wマイクロフライステーブル・マシンバイスセットEA851YA-4の型番EA851YA-4のページです。
型番EA851YA-4に関する仕様情報を記載しております。

AC100V/55Wマイクロフライステーブル・マシンバイスセットEA851YA-4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました