(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC-DCコンバーターEA812JK-1A

DC-DCコンバーターEA812JK-1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,050円
税込単価
5,555円

型式:EA812JK-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する

  • 一次電圧(V):
    DC24
  • 二次電圧(V):
    DC12(シガーソケット)/DC5(USB)
  • 入出力端子形状:
    その他
  • ケース有無:
  • 寸法 縦(mm):
    114
  • 寸法 横(mm):
    60
  • 寸法 奥行き(mm):
    41
  • 定格出力電流:
    15A(シガーソケット時)、2.4A(USB)
  • 重量:
    215g(電源コード、アクセサリープラグ含む)
  • 保護回路:
    低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
  • 出力コンセント:
    シガーソケット、USB(Aタイプ)
  • 型番:
    No.1772
  • メーカー:
    大橋産業(BAL)
  • コード長:
    900mm
  • 入力方式:
    シガープラグ

型番

EA812JK-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA812JK-2

1個

5,050( 5,555円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA812JK-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC24V→DC12V/15A(USB 2.4A) コンバーター

EA812JK-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC-DCコンバーターEA812JK-1Aの型番EA812JK-2のページです。
型番EA812JK-2に関する仕様情報を記載しております。

DC-DCコンバーターEA812JK-1Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました