(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]ドライバードリル(本体のみ)EA813PE-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式]ドライバードリル(本体のみ)EA813PE-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,091円
税込単価
24,300円

型式:EA813PE-6,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    7.2
  • 最大トルク(N・m):
    低速6.0/高速2.0
  • 重量(g):
    550
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体のみ
  • ねじ締め能力:
    小ねじ:~M5、木ねじ:~4.1mm
  • サイズ:
    243×46×147(H)mm(折り曲げ時)
  • チャック能力:
    ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
  • 能力:
    木工用ドリル:~15mm、金工用ドリル:~8mm
  • バッテリー:
    7.2V(リチウムイオン1.5Ah)(別売)
  • 回転数:
    高速:0~900rpm、低速:0~300rpm
  • メーカー:
    パナソニック
  • メーカー型番:
    EZ7421X-B
  • 充電時間:
    フル:約55分、実用:約35分

(i)ご注意

  • バッテリー、充電器、ケースは付属していません。

型番

EA813PE-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813PE-6

1個

22,091( 24,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813PE-6,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:充電式 ドライバードリル(本体のみ)

(i)ご注意

  • バッテリー、充電器、ケースは付属していません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]ドライバードリル(本体のみ)EA813PE-6の型番EA813PE-6のページです。
型番EA813PE-6に関する仕様情報を記載しております。

[充電式]ドライバードリル(本体のみ)EA813PE-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました