(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]ドライバードリル・作業灯セットEA813PE-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式]ドライバードリル・作業灯セットEA813PE-21

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,033円 50,089円
税込単価
58,336円 55,098円

型式:EA813PE-21,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    7.2
  • 最大トルク(N・m):
    低速6.0/高速2.0
  • 重量(g):
    910
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/バッテリー
  • ねじ締め能力:
    小ねじ:~M5、木ねじ:~4.1mm
  • サイズ:
    ドライバードリル:243×46×147H)mm(折り曲げ時)、作業灯:125×49×257(H)mm
  • 能力:
    木工用ドリル:~15mm、金工用ドリル:~8mm
  • バッテリー:
    7.2V(リチウムイオン1.5Ah)
  • 回転数:
    高速:0~900rpm、低速:0~300rpm
  • メーカー:
    パナソニック
  • メーカー型番:
    EZ7421X-B+EZ3720LA2S-B※ESCOオリジナルセット品
  • 付属品:
    作業灯、バッテリー、充電器
  • 充電時間:
    フル充電:55分、実用充電:35分
  • 替バッテリー:
    EA813PB-7.2B
  • 重量:
    ドライバードリル:550g、作業灯:360g
  • 明るさ:
    450ルーメン(明るさ:強)
  • 充電器:
    AC100V
  • 連続点灯(時間):
    強:約2、中:約4、弱:約16

型番

EA813PE-21 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)7.2最大トルク(N・m)低速6.0/高速2.0
重量(g)910充電式
販売セット内容本体/バッテリーねじ締め能力小ねじ:~M5、木ねじ:~4.1mm
サイズドライバードリル:243×46×147H)mm(折り曲げ時)、作業灯:125×49×257(H)mm能力木工用ドリル:~15mm、金工用ドリル:~8mm
バッテリー7.2V(リチウムイオン1.5Ah)回転数高速:0~900rpm、低速:0~300rpm
メーカーパナソニックメーカー型番EZ7421X-B+EZ3720LA2S-B※ESCOオリジナルセット品
付属品作業灯、バッテリー、充電器充電時間フル充電:55分、実用充電:35分
替バッテリーEA813PB-7.2B重量ドライバードリル:550g、作業灯:360g
明るさ450ルーメン(明るさ:強)充電器AC100V
連続点灯(時間)強:約2、中:約4、弱:約16 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813PE-21

1個

53,033円

50,089

( 55,098円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813PE-21,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:[充電式] ドライバードリル・作業灯セット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]ドライバードリル・作業灯セットEA813PE-21の型番EA813PE-21のページです。
型番EA813PE-21に関する仕様情報を記載しております。

[充電式]ドライバードリル・作業灯セットEA813PE-21のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト