(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC3.6Vドライバードリル(充電式)EA813WB-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

DC3.6Vドライバードリル(充電式)EA813WB-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,200円
税込単価
5,720円

型式:EA813WB-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    3.6
  • 最大トルク(N・m):
    4.2
  • 重量(g):
    380
  • 充電式:
  • ねじ締め能力:
    40mm
  • サイズ:
    160×47×125mm
  • チャック能力:
    6.35mm
  • バッテリー:
    3.6V(リチウムイオン1.5Ah)、内蔵式
  • 回転数:
    200rpm
  • メーカー:
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • メーカー型番:
    PLR3602
  • 付属品:
    50mmプラスビット(#1・#2)、100mmプラスビット#2、50mmポジドライブビット#2、100mmポジドライブビット#2、8×50mmマイナスビット、50mm六角ビット(3・4・5・6mm)、充電器
  • 充電時間:
    5時間
  • 充電器:
    AC100V
  • スイッチタイプ:
    単速
  • クラッチ数:
    7(ドリルモード含む)
  • スピンドルロック:

型番

EA813WB-1 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)3.6最大トルク(N・m)4.2
重量(g)380充電式
ねじ締め能力40mmサイズ160×47×125mm
チャック能力6.35mmバッテリー3.6V(リチウムイオン1.5Ah)、内蔵式
回転数200rpmメーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
メーカー型番PLR3602付属品50mmプラスビット(#1・#2)、100mmプラスビット#2、50mmポジドライブビット#2、100mmポジドライブビット#2、8×50mmマイナスビット、50mm六角ビット(3・4・5・6mm)、充電器
充電時間5時間充電器AC100V
スイッチタイプ単速クラッチ数7(ドリルモード含む)
スピンドルロック - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813WB-1

1個

5,200( 5,720円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813WB-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC3.6V ドライバードリル(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC3.6Vドライバードリル(充電式)EA813WB-1の型番EA813WB-1のページです。
型番EA813WB-1に関する仕様情報を記載しております。

DC3.6Vドライバードリル(充電式)EA813WB-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト