(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC18Vドライバードリル(赤/充電式)EA813PB-34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC18Vドライバードリル(赤/充電式)EA813PB-34

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,032円
税込単価
81,435円

型式:EA813PB-34、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    低速32/高速12
  • 重量(g):
    2000
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • サイズ:
    189×68×254(H)m
  • チャック能力:
    1.5~13mm
  • 能力:
    鉄鋼:Φ13mm、木工:Φ38mm、木ねじ:8mm、テクス:Φ6×2.3mm、コアドリル:80mm
  • バッテリー:
    18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応
  • 回転数:
    低速:30~530rpm、高速:70~1800rpm
  • メーカー:
    パナソニック
  • メーカー型番:
    EZ74A3LJ2G-R
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 付属品:
    バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
  • 充電時間:
    約60分
  • 防じん・耐水性能:
    IP56
  • 充電器:
    AC100V

型番

EA813PB-34 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813PB-34

1個

74,032( 81,435円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813PB-34、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリール、延長コード、商品名:DC18Vドライバードリル(赤/充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18Vドライバードリル(赤/充電式)EA813PB-34の型番EA813PB-34のページです。
型番EA813PB-34に関する仕様情報を記載しております。

DC18Vドライバードリル(赤/充電式)EA813PB-34のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました