(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC10.8Vドライバードリル(充電式)EA813WB-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC10.8Vドライバードリル(充電式)EA813WB-11

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,090円
税込単価
9,999円

型式:EA813WB-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    10.8
  • 最大トルク(N・m):
    26
  • 重量(g):
    780
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/バッテリー
  • ねじ締め能力:
    75mm長
  • サイズ:
    82×185×195mm
  • チャック能力:
    1~10mm
  • 能力:
    木工穴あけ:Φ25mm、金工穴あけ:Φ10mm
  • バッテリー:
    10.8V(リチウムイオン1.5Ah)
  • 回転数:
    0~550rpm
  • メーカー:
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • メーカー型番:
    BDCDD12US1
  • 付属品:
    50mm(+)ビット#1・#2、(-)ビット8×50mm、50mmポジドライブビット#2、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブビット#2、下穴用Φ2.5mmドリルビット、ビットバー、充電池、保護キャップ、USBケーブル、ACアダプタ×1
  • 充電時間:
    約2時間
  • 穴あけ能力:
    木工:Φ25mm、金工:Φ10mm
  • 充電器:
    AC100V
  • クラッチ数:
    11段階(ドリルモード含む)

型番

EA813WB-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813WB-11

1個

9,090( 9,999円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813WB-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V ドライバードリル(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC10.8Vドライバードリル(充電式)EA813WB-11の型番EA813WB-11のページです。
型番EA813WB-11に関する仕様情報を記載しております。

DC10.8Vドライバードリル(充電式)EA813WB-11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました