(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/400W電動ドライバー(ボード用)EA813CW-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/400W電動ドライバー(ボード用)EA813CW-11

通常単価(税別)
35,190円
税込単価
38,709円

型式:EA813CW-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 電源(V):
    AC100
  • コード長さ(m):
    20
  • 回転速度(min⁻¹):
    6500
  • 消費電力(W):
    400
  • 付属品:
    No.2プラスビット:全長45mm(本体装着)、フック
  • サイズ:
    254(W)×60(L)×152(H)mm
  • 型番:
    W4SE2
  • 重量(g):
    900
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 電流:
    4.7A
  • 締付能力:
    ドライウォールねじ:4mm

型番

EA813CW-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813CW-11

1個

35,190( 38,709円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813CW-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/400W 電動ドライバー(ボード用)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/400W電動ドライバー(ボード用)EA813CW-11の型番EA813CW-11のページです。
型番EA813CW-11に関する仕様情報を記載しております。

AC100V/400W電動ドライバー(ボード用)EA813CW-11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました