(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC18Vドライバードリル(充電式)EA813CK-2E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC18Vドライバードリル(充電式)EA813CK-2E

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,650円
税込単価
73,315円

型式:EA813CK-2E、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    低速70/高速60
  • 重量(g):
    1900
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • ねじ締め能力:
    木ねじ(下穴あり):Φ10×100mm、小ねじ:6mm
  • サイズ:
    155×78×255(H)mm
  • チャック能力:
    1.5~13mm
  • バッテリー:
    DC18V(リチウムイオン5.0Ah)
  • 回転数:
    低速:0~550rpm、高速:0~2000rpm
  • メーカー:
    HiKOKI
  • メーカー型番:
    DS18DE(2XPZ)
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 付属品:
    バッテリー×2個、急速充電器、樹脂ケース、電池カバー
  • 充電時間:
    約25分
  • 穴あけ能力:
    鋼材・アルミ:Φ13mm、木材:Φ52mm
  • 充電器:
    AC100V
  • 締付トルク:
    1:約1.0N・m(10kgf・cm)、4:約1.5N・m(15kgf・cm)、7:約2.0N・m(20kgf・cm)、10:約2.5N・m(26kgf・cm)、13:約3.0N・m(31kgf・cm)、16:約3.5N・m(36kgf・cm)、19:約4.0N・m(41kgf・cm)、22:約4.5N・m(46kgf・cm)
  • 一充電当たりの作業量:
    木ねじ締め <低速>呼び径8mm×長さ100mm、米松(下穴径6.5mm):約140本 <高速>呼び径6mm×長さ75mm、SPF(下穴なし):約330個 <低速>呼び径9mm×長さ75mm、SPF(下穴なし):約180個/木工穴あけ <高速>錐径24mm、SPF(厚さ76mm):約200個 錐径9mm、ラワン(厚さ30mm):約1200個
  • キーレスチャック把握径:
    13mm
  • 使用可能蓄電池:
    マルチボルト蓄電池(残量表示付)、18V(BSL18XXシリーズ)

型番

EA813CK-2E 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813CK-2E

1個

66,650( 73,315円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813CK-2E、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリール、延長コード、商品名:DC18Vドライバードリル(充電式)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18Vドライバードリル(充電式)EA813CK-2Eの型番EA813CK-2Eのページです。
型番EA813CK-2Eに関する仕様情報を記載しております。

DC18Vドライバードリル(充電式)EA813CK-2Eのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました