(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接作業不燃シート(高耐久性)EA334C

溶接作業不燃シート(高耐久性)EA334C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,750円 ~ 181,820円
税込価格
9,625円 ~ 200,002円

型式:EA334C-21,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スパッタシート
  • 材質:
    耐炎繊維織物
  • 材質コード JIS:
    A種
  • 厚さ (mm):
    1.2
  • 色:
    グレー
  • 連続使用可能温度:
    300℃
  • 材質詳細:
    耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)
  • 瞬間耐熱温度:
    1400℃

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
ハトメ数
幅 (mm)
長さ (mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
920
920

1個

8,750( 9,625円 )

1日目

12
920
1920

1個

15,380( 16,918円 )

1日目

16
1920
1920

1個

27,300( 30,030円 )

1日目

20
1920
2920

1個

40,040( 44,044円 )

1日目

-
1000
20000

1個

91,910( 101,101円 )

2日目

-
2000
20000

1個

181,820( 200,002円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA334C-21,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名: 920x 920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久
型式:EA334C-22,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名: 920x1920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久
型式:EA334C-24,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:1920x1920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久
型式:EA334C-26,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:1920x2920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久
型式:EA334C-31,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:1000mmx20m 溶接作業不燃シート(高耐久性)
型式:EA334C-32,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:2000mmx20m 溶接作業不燃シート(高耐久性)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接作業不燃シート(高耐久性)EA334Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました